Publicar produtos
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
    Grespania

    NUBIA

    Traduzido por Google,
    Azulejo rectificado de corpo branco, inspirado na natureza da cerâmica, 8 cores, lisa e dois relevos diferentes disponíveis. Absorção de água E>10%, grupo BIII, conforme UNE-EN 14411. H&C Revestimento fotocatalítico de ladrilhos com propriedades purificadoras de ar, autolimpantes e antibacterianas disponíveis.
    Especificação
    • Colours: Blue, White, Coal, Taupe, Sand, Grey, Mink, Siena Format: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNUBIA
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosWall tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704