Publicar produtos
TESUKI REVESTIMIENTO
TESUKI REVESTIMIENTO
TESUKI REVESTIMIENTO
    Grespania

    TESUKI REVESTIMIENTO

    Traduzido por Google,

    Azulejo retificado de corpo branco, inspirado no tradicional papel artesanal japonês. Absorção de água E>10%, grupo BIII, conforme UNE-EN 14411. H&C Revestimento fotocatalítico de ladrilhos com propriedades purificadoras de ar, autolimpantes e antibacterianas disponíveis.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTESUKI_REVESTIMIENTO
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosWall tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317