Publicar produtos
3 functions Calima showerhead
3 functions Calima showerhead
    Gricol

    3 functions Calima showerhead

    Traduzido por Google,

    Tamanho do chuveiro: cabeça de pulverização de 10 cm de diâmetro
    Distância da linha da parede ao chuveiro: 21 cm
    Inclui tecnologia inteligente de economia de água
    Chuveiro com 3 funções diferentes
    Inclui bico de braço de instalação na parede
    Conjunto de esfera giratória de latão para diferentes ângulos de saída de água
    Filtro que evita sujeira ou partículas finas
    O acabamento cromado resiste à corrosão e manchas
    conexão macho 1/2”
    Vazão máxima de 8 lpm a 80 psi
    Conformidade NTC 1644
    Temperatura de trabalho entre 5-71ºC

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBL-8430-211
    • Familia de productoshower faucets
    • Grupo de produtosshower heads
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-03-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de construção

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte