Publicar produtos
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
External Venetian Blind Metalunic V
    Griesser

    External Venetian Blind Metalunic V

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Metalunic® V não é algo que pode ser facilmente perturbado. Construção autoportante sem conexões verticais; mecanismos de elevação e ajuste são integrados nos trilhos de guia. O mecanismo robusto fornece um dispositivo de travamento de segurança confiável. O perfil de ripas particularmente à prova de dobras é ao mesmo tempo excepcionalmente elegante e ideal para definir um destaque arquitetônico.
    Especificação
    • BUILT-IN SYSTEM Motor Drive Limit Dimensions: - Width (bk): 700 - 2800 (Connected Systems: 8400) - Height (hl): 440 - 4000 - Surface max.: 8m2 (Connected Systems: 16m2) Wind Classes: 6
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexternal_venetian_blind_metalunic_v
    • Familia de productoExternal venetian blinds
    • Grupo de produtosAll metal external venetian blind
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVenetian blinds
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Horizontal Louver Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11 11
    • Título OmniclassHorizontal Window Blinds