Publicar produtos
Alena Drapery System
Alena Drapery System
Alena Drapery System

    Alena Drapery System

    4.5 de 5 estrelas4.5(26 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Alena é um sistema de esteira de cortina motorizado de alta qualidade e custo-benefício projetado para o mercado de hospitalidade. Seja em pé na janela ou descansando na cama, a operação de um sistema Alena é fácil, permitindo a operação motorizada com ou sem controles

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Power Supply: 35V Individual Plug-in

      Styles: Ripplefold or Pinchpleat
      Manual Override Pull-to-start
      Power 24-36V DC
      Track Colors: White, Bronze, Silver
      Maximum Track Length: 216” (5.49 m)
      Minimum Track Length: 24” (0.6 m)
      System Capacity: Ripplefold: 45 lbs, Pinchpleat: 80 lbs
      Mounting Brackets: Ceiling, Recess
      Configurations: Left Draw, Center Draw, Right Draw

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-drapery-alena
    • Familia de productoDraperies
    • Grupo de produtosAlena - Pull to Start
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Código CSI MasterFormat 201412 25 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Motorized Drapery Rods
    • Número OmniClass23-17 21 13 13 11
    • Título OmniclassDrapery Tracks

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States