Publicar produtos
Rapid SL for WC
GROHE
Arquivado

Rapid SL for WC

Especificação
  • Rapid SL Modulo con cassetta per vaso sospeso cassetta di sciacquo 6 l valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento dual flush, start/stop e un solo sciacquo per disabili altezza di installazione 1,13 m installazione a muro e pareti divisorie telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso completamente premontato set di raccordo di entrata e di uscita curva di scarico PP DN90 bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione) Senza piastra di azionamento riduzione Ø 90/110 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única38675001
  • Familia de productoRapid SL
  • Grupo de produtosmodulo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada