Publicar produtos
Fire resistant glazing F90
Fire resistant glazing F90
Fire resistant glazing F90

    Fire resistant glazing F90

    Traduzido por Google,

    Sistema de janelas com certificação de resistência ao fogo para paredes internas e externas, com 90 minutos de resistência ao fogo (EI90), incluindo isolamento térmico e proteção contra fumaça (S200). A estrutura é feita de pinho, meranti, red grandis ou carvalho, com perfis de fixação do vidro aparafusados ​​visíveis e juntas em V nos cantos selados. Características: profundidade da estrutura de 140 mm, revestimento opcional em alumínio e vidro resistente ao fogo “Arnold-Fire F90 (ISO)” com vidro de segurança (ESG/VSG).

    Especificação
      • Thermal insulation Uw at Ug:0.6 W/m2K > Uw = 1.0 W/m2K
      • Sound insulation: 42 dB
      • Construction depth: 140 mm
      • Max. glass dimensions: 1500 mm x 3000 mm or 3000 mm x 1500 mm
      • DiBt approval: Z-19.14-2652
      • Indoor and outdoor use
      • There are 4 material options available: wood - pine, wood - meranti, wood - red grandis, and wood - oak.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaf90-fire-resistant-glazing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Classificação IFCJanela

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland