Publicar produtos
Fire protection window EI₂ 30
Fire protection window EI₂ 30
Fire protection window EI₂ 30

    Fire protection window EI₂ 30

    Traduzido por Google,

    Janela corta-fogo (de folha simples e dupla) com classificação EI230 certificada e folha pivotante. Projetada para instalação em fachadas, oferece 30 minutos de resistência ao fogo, proteção contra fumaça (S200) e fechamento automático (C2). Fabricada em madeiras selecionadas (pinho, meranti, red grandis ou carvalho) com perfis de fixação visíveis e opção de perfil de proteção contra intempéries em alumínio/moldura frontal em alumínio. Equipada com vidro de segurança (ESG/VSG), fechaduras com travamento automático e opção de molas de porta integradas ou de sobrepor. Ideal para uso em fachadas corta-fogo onde proteção e operabilidade são requisitos essenciais.

    Especificação
      • Thermal insulation Uw at Ug:0.6 W/m2K > Uw = 1.0 W/m2K
      • Sound insulation: 42 dB
      • Construction depth: 92 mm
      • Max. sash dimensions (1-leaf): 1300 mm x 2700 mm
      • Approval: TSH
      • Outdoor use
      • There are 4 material options available: wood - pine, wood - meranti, wood - red grandis, and wood - oak.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafire-protection-window-ei
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-02
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)92
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Classificação IFCJanela

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland