Publicar produtos
CR 155
Grundfos

CR 155

5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
Traduzido por Google,
As bombas Grundfos CR são bombas verticais, multiestágio, centrífugas em linha, concebidas para abastecimento de água, tratamento de água e quase todas as soluções industriais – incluindo líquidos de alta pressão, quentes, perigosos, inflamáveis e agressivos.
Especificação
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacr155
  • Familia de productoVertical multistage centrifugal inline pump
  • Grupo de produtosVertical multistage centrifugal inline pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCFluxo de Tubo
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCentrifugal pumps
  • Código CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Título CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniclassCentrifugal Pumps
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
Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (13)
3.9 de 5 estrelas 3.9 (39)
3.8 de 5 estrelas 3.8 (5)