Publicar produtos
UCRI, North America
Grundfos

UCRI, North America

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
As bombas UCRI da Grundfos são bombas verticais, multiestágio, centrífugas em linha, concebidas para abastecimento de água, tratamento de água e quase todas as soluções industriais – incluindo líquidos de alta pressão, quentes, perigosos, inflamáveis e agressivos.
Especificação
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0 7.0) 6. Premium efficiency IE3./IE4. motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaucrifam
  • Familia de productoVertical multistage centrifugal inline pump
  • Grupo de produtosVertical multistage centrifugal inline pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCFluxo de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCentrifugal pumps
  • Código CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Título CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniclassCentrifugal Pumps
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
Produtos parecidos

4.0 de 5 estrelas 4.0 (12)
3.9 de 5 estrelas 3.9 (39)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (14)
3.4 de 5 estrelas 3.4 (31)
3.0 de 5 estrelas 3.0 (5)
4.7 de 5 estrelas 4.7 (10)