Publicar produtos
MAGNA1 N (North America)
Grundfos

MAGNA1 N (North America)

Traduzido por Google,
A mais recente solução de água quente sanitária topo de gama, um grande número de funcionalidades de operação controladas eletronicamente e excedendo em muito as exigências da diretiva EuP.
Especificação
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUMAGNA1N
  • Familia de productoCirculator pump
  • Grupo de produtosCanned Rotor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater supply pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
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
Produtos parecidos

4.0 de 5 estrelas 4.0 (12)
3.9 de 5 estrelas 3.9 (39)
3.0 de 5 estrelas 3.0 (5)
3.9 de 5 estrelas 3.9 (8)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (6)