Publicar produtos
Automatic Door AS-700  (2 Door Leaves - 2 Glass Panels) (Between Walls)
Grupsa

Automatic Door AS-700 (2 Door Leaves - 2 Glass Panels) (Between Walls)

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
As Portas de correr AS-700 Automáticas são a solução integral da Grupsa para o acesso aos seus hotéis, centros comerciais... Aberturas standard superiores a quatro metros de largura de passagem livre e até três metros de altura livre. Os sistemas de portas de acesso Grupsa satisfazem as necessidades mais exigentes em termos de eficiência energética, funcionalidade, evacuação, segurança e estética, bem como em conformidade com as mais rigorosas normas europeias (EN 16005). Podem incorporar um alto grau de estanqueidade e isolamento do exterior. Da Grupsa Door Systems oferecemos vários modelos de Portas Automáticas com sistemas anti-pânico, que permitem o rebatimento no sentido de evacuação não só das folhas móveis, mas também das folhas fixas, através de um sistema de pivô oculto. Nossos modelos de portas de correr automáticas também possuem opcionalmente o operador ER para saídas de emergência sem opção antipânico, que possui uma bateria motorizada de abertura de emergência, que garante a manobra da porta em caso de falta de energia. Eles também incorporam sensores de detecção de tecnologia dupla para ativação e segurança, fotocélulas de segurança, botões de emergência e controle de acesso. "
Especificação
  • Automatic Sliding Door AUTOMATIC SYSTEM type GRUPSA Mod. AS-700 with 2 door leaves and 2 fixed, in Stainless Steel AISI 304 quality.

    _ 200 mm height adjustable cover in Silver Anodized Extruded Aluminum.

    _Left or right side opening according to DIN 107 standard

    _Stainless Steel framed door leaf with upper and lower profiles of dimensions 63 x 60 mm and vertical profiles of dimensions 72 x 64 mm with rounded edges. Sealing profile between leaf and fixed.

    _Glazing with laminated and tempered glass 4 + 4T / 1 transparent with black silkscreen flush to the outer face.

    _Universal floor guide in stainless steel.

    Door Operator AG90 / 200 by Grupsa with microprocessor control unit, installed on an extruded aluminum chassis, approx. 200 mm high.

    Maximum weight for doors 1 leaf x 150Kgs and 2 leaves x 150Kgs (300Kgs).

    _The following activation and security elements are included:

    1 Unit. Emergency battery for automatic door opening in case of power failure or connection to the building's fire-fighting system, on non-locked doors.

    1 pc. Key control panel with 4 functions AUTO-STAY-OPEN-CLOSED.

    2 Units Activation and Safety Sensor RS-150H

    1 Unit Electric Lock CE-12

    Optionally, it can be incorporated:

    Digital Control Panel with TFT display and 5 functions AUTO-EXIT-PARTIAL-OPEN-CLOSED.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaas_700_2_ep
  • Familia de productoAutomatic System
  • Grupo de produtosAutomatic Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia