Publicar produtos
G1562HTR, Portable Eyewash/Drench Hose Unit, 15 Gallon

G1562HTR, Portable Eyewash/Drench Hose Unit, 15 Gallon

Traduzido por Google,

G1562HTR
Unidade portátil de lava-olhos/jato de água, 15 galões, aquecida

Aplicação: A norma ANSI Z358.1-2014 “Equipamentos de Emergência para Lava-Olhos e Chuveiro” exige que a água fornecida por um lava-olhos de emergência seja “morna”, definida como entre 15,5°C e 37,8°C (60°F e 100°F). A unidade portátil de lava-olhos/chuveiro G1562HTR possui aquecimento elétrico e isolamento térmico, sendo ideal para uso em áreas onde a temperatura ambiente pode cair abaixo da faixa morna. Em condições extremas, o sistema de aquecimento também protege a unidade contra congelamento.

O lava-olhos/jato portátil aquecido G1562HTR utiliza pressão de ar para fornecer 37,5 litros (10 galões) de água durante 15 minutos. Para uso em áreas de baixo risco onde não há disponibilidade de abastecimento contínuo de água.

Instalação: A unidade pode ser colocada em qualquer área onde existam riscos. Disponível com carrinho ou plataforma de transporte opcionais para facilitar a movimentação (veja abaixo). Para preparar a unidade para uso, encha-a com 37,5 litros (10 galões) de água potável limpa e adicione o aditivo bacteriostático (fornecido com a unidade). O aditivo bacteriostático protege contra o crescimento de bactérias, fungos, algas e acanthamoeba. Após o enchimento, pressurize com ar comprimido a 5,5 bar (80 PSI).

Sistema de aquecimento: O aquecedor de silicone para tambor é fixado na parte externa do tanque. O termostato, ajustado para 18,3 °C (65 °F), detecta a temperatura da água dentro do tanque para ligar e desligar o aquecedor. O aquecedor requer uma fonte de alimentação de 15 amperes e 120 volts. O consumo total de corrente é de 3,33 amperes. Fornecido com cabo de 2,74 m (9 pés) com plugue GFCI (disjuntor de fuga à terra) e rearme manual.

Jaqueta externa: Jaqueta de nylon isolante laranja de alta visibilidade que retém o calor para manter a temperatura da água e protege a unidade contra congelamento. A jaqueta é impermeável e resistente ao mofo.

Tanque: Tanque de aço inoxidável de 56 litros (15 galões). O tanque possui alças de transporte integradas, válvula de entrada de ar, manômetro e válvula de alívio de pressão.

Lava-olhos: Utilize para lavar os olhos do usuário por 15 minutos. Fornecido com (2) bicos de pulverização de baixo fluxo GS-Plus com tampas de proteção contra poeira tipo "flip top", controles de fluxo e filtros integrados. A válvula é uma válvula de esfera de latão cromado de ½" IPS com autodrenagem e alça tipo bandeira. As mãos do usuário ficam livres enquanto o lava-olhos estiver em operação. A válvula de autodrenagem permite que a água escorra dos bicos de pulverização após o uso.

Mangueira de enxágue: Para enxaguar qualquer parte dos olhos, rosto ou corpo do usuário. Fornecida com um bocal de pulverização GS-Plus, válvula de fechamento automático com alça e mangueira de PVC reforçada de 1,5 m (5 pés).

Tempo de descarga: O lava-olhos fornece 0,65 GPM (2,46 L/min) durante 15 minutos. A mangueira de emergência fornece 1,7 GPM (6,4 L/min) durante 6 minutos. O tempo de descarga é menor se o lava-olhos e a mangueira de emergência forem usados ​​simultaneamente.

Peso: 42 lbs. (19 kg) vazio, 123 lbs. (55,8 kg) cheio.

Sinalização: Fornecido com sinalização em conformidade com as normas ANSI.

Garantia de Qualidade: A unidade é montada e testada em fábrica antes do envio.

Manutenção: A unidade deve ser inspecionada regularmente. Reabasteça a unidade após o teste ou uso. A água e o aditivo bacteriostático devem ser trocados pelo menos uma vez a cada seis meses.

Opções disponíveis

  • G1540BA-R Caixa com (4) frascos de reposição de aditivo bacteriostático.
  • G1562HTR-DOL Unidade portátil G1562HTR montada em um carrinho de quatro rodas para facilitar o transporte.
  • Somente o carrinho AP250-100 .
  • G1562HTR-HAT Unidade portátil G1562HTR montada em um carrinho de mão de duas rodas para facilitar o transporte.
  • AP200-013 Carrinho de mão apenas.
Especificação

  • heated portable eyewash, freeze resistant eyewash, insulated eyewash tank, guardian equipment g1562htr, self contained eyewash, stainless steel keg, drench hose combination, outdoor safety equipment, mobile eyewash station, schrader valve pressure, gs-plus spray heads, self draining valve, squeeze valve hose, remote construction safety, freezing environment safety, winterized safety drench, unplumbed emergency station, drum heater eyewash, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible drench hose, gfci plug eyewash, bacteriostatic water additive, factory tested safety, portable plumbing fixture, corrosion resistant vessel, independent safety station, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency, facility safety equipment, tepid water eyewash, rugged winterized keg, field safety station, commercial safety plumbing, orange insulation jacket

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag1562htr-portable-eyewash-drench-hose-unit-15-gallon
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosFreeze Resistant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States