Publicar produtos
AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units

AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units

Traduzido por Google,
AP250-065
Cortina de modéstia para unidades de laboratório embutidas


Aplicação: Em caso de emergência, é imperativo que a roupa contaminada seja removida o mais rápido possível. No entanto, os funcionários podem relutar em remover suas roupas na presença de colegas de trabalho. Uma cortina de modéstia protegerá a privacidade do usuário e permitirá despir-se enquanto a unidade de chuveiro estiver em operação. A cortina tem um bolso no qual um avental pode ser guardado.

Instalação: A unidade foi projetada para uso com unidades de laboratório embutidas, incluindo chuveiros de emergência e estações de segurança combinadas. Fornecido completo com conjunto de trilho de aço inoxidável para montagem na parede. Todos os suportes de montagem necessários estão incluídos.

Cortina: Cortina branca de nylon resistente aos raios UV com argolas. A cortina tem amarração para que possa ser armazenada ordenadamente quando o equipamento de emergência não estiver em uso. A cortina possui bolso interno para guardar um avental para ser usado após a retirada da roupa contaminada.
Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberAP250-065
    Product TypeModesty Curtain Kit for Recessed Ceiling Laboratory Safety Stations
    Application EnvironmentSpecifically optimized for flush, recess-mounted combination drench shower and eyewash/face wash architectural models installed in university labs, healthcare facilities, and research suites.
    Curtain Track DesignHeavy-duty extruded aluminum oval tracking profile designed for seamless, surface-mount attachment directly to a finished drywall ceiling or dropped soffit grid around the recessed cabinet footprint.
    Curtain MaterialFabricated from premium, heavy-gauge translucent yellow DuPont™ Tyvek® paneling. Material is intrinsically high-visibility, water-impermeable, rot/mildew resistant, and flame-retardant treated.
    Visual GraphicsFeatures bold, high-contrast, black stenciled lettering reading "EMERGENCY SHOWER / MODESTY CURTAIN" vertically aligned on the exterior face to ensure the unit is easily recognized when fully drawn.
    Mounting HardwareSupplied complete with all necessary structural track mounting brackets, matching stainless steel fasteners, and heavy-duty, low-friction nylon roller-curtain hooks for smooth, anti-snag operation.
    Operational EnvelopeDesigned to form an optimal $48"\text{ wide} \times 34"\text{ deep}$ (approximately $1219 \times 864\text{ mm}$) rectangular/oval structural privacy perimeter directly beneath the overhead safety shower column footprint.
    Curtain Physical DimensionsStandard hanging length provides a generous vertical clearance extension matching typical 8-foot to 9-foot lab ceilings, ensuring full torso and lower body modesty coverage for the user.
    Compliance AlignmentEngineered to supplement primary drench fixture installations, supporting ANSI Z358.1 deployment initiatives by encouraging victims to fully remove contaminated clothing without hesitation.
    Quality AssuranceTrack extrusions, curtain grommets, and hanging components are pre-fitted and factory-inspected prior to commercial kitted packaging.
    Included ComponentsAluminum oval tracking array, high-visibility Tyvek® printed curtain, nylon roller glides, ceiling mounting hardware packet, rigid inspection tag


    modesty curtain kit, safety shower curtain, recessed laboratory curtain, guardian equipment ap250-065, emergency drench privacy, lab safety enclosure, architectural curtain track, high visibility curtain, yellow safety curtain, tyvek modesty curtain, hospital safety fixture, university lab accessory, medical clinic privacy, fire resistant curtain, chemical resistant drape, recessed ceiling track, ceiling mounted curtain, privacy screen drench, decontamination modesty barrier, industrial safety plumbing, osha compliant accessory, ansi z358.1 accessory, facility safety equipment, rugged privacy track, commercial laboratory safety, institutional safety fittings, emergency shower shroud, washdown privacy shield, cleanroom safety curtain, sleek laboratory fixture, hidden track curtain, quick deploy modesty, safety station partition, dual track curtain, premium privacy screen

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-001
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States