Aplicação: Válvula de mistura termostática para misturar água quente e fria para fornecer água morna. A válvula tem capacidade de fluxo de 50 galões (189 litros) por minuto com queda de pressão de 30 PSI (2,1 bar). A válvula pode ser usada para fornecer chuveiro de emergência ou estação de segurança combinada. Dependendo do tamanho e da pressão do suprimento de água, a válvula pode fornecer várias unidades.
Montagem: As entradas da válvula podem ser posicionadas na parte superior, posterior ou inferior da válvula. A saída pode ser superior ou inferior. A válvula pode ser configurada no campo para qualquer posição de montagem. Fornecido com suporte de montagem de aço inoxidável resistente.
Controle de temperatura: a válvula possui um atuador térmico de precisão que detecta a temperatura da água de entrada e mistura automaticamente a água à temperatura predefinida. A válvula é ajustada de fábrica para fornecer água a 85°F (29°C). A temperatura da água morna pode ser ajustada conforme necessário e depois bloqueada. Fornecido com medidor de temperatura de discagem como padrão para monitorar a temperatura da água morna.
Bypass de Água Fria: Se o fornecimento de água quente for restrito ou interrompido, um bypass interno permite que a válvula forneça apenas água fria. No modo bypass, a válvula fornece 38 GPM (144 L/min) a uma queda de pressão de 30 PSI (2,1 bar).
Desligamento de água quente: a válvula possui sede interna em PTFE. Se o fornecimento de água fria for interrompido, a válvula fechará completamente e não fornecerá água , eliminando qualquer possibilidade de queimaduras.
Capacidade de Fluxo: Consulte a tabela abaixo para a capacidade de fluxo da válvula em quedas de pressão especificadas.
Bloqueios/Filtros: Cada entrada possui uma válvula de fechamento bloqueável para manutenção, válvula de retenção interna para evitar refluxo e filtro de cesta de aço inoxidável para remover detritos do fluxo de água.
Construção: A Valve atende aos requisitos da Lei de Água Potável dos EUA como isenta de chumbo.
Entrada/Saída: Entradas fêmea de 1” NPT e saída fêmea de 1-1/4” NPT como padrão.
Garantia de qualidade: A válvula é certificada pela ASSE sob ANSI/ASSE 1071. A válvula é totalmente montada e testada na fábrica antes do envio.
REQUISITOS DE PRESSÃO/TEMPERATURA DA ÁGUA
Pressão de alimentação: A pressão máxima de entrada de água é de 125 PSI (8,6 bar). A pressão dos suprimentos de água quente e fria pode variar até 25% e ainda fornecer o fluxo e a temperatura exigidos pela norma ANSI/ASSE 1071.
Temperatura do Fornecimento de Água Quente: A faixa de temperatura da água quente de entrada é de 120° - 180°F (49° - 82°C). A Guardian recomenda que a temperatura da água quente não exceda 140°F (60°C).
Temperatura de abastecimento de água fria: A faixa de temperatura da água fria de entrada é de 40° - 70°F (4° - 21°C). A temperatura da água fria deve ser pelo menos 10°F (5,6°C) menor que a temperatura da água morna fornecida.
Temperatura da água morna: A temperatura da água morna é ajustável dentro de uma faixa de 65° - 95°F (18° - 35°C) e depois trava na posição. A parada do limite de alta temperatura é definida em 90°F (32°C) para evitar desajuste.
MODELOS ADICIONAIS
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |