G1902PCC
Estação de segurança com lava-olhos, construção em cromo polido
Aplicação: Combinação de lava-olhos e estação de segurança para chuveiro. A unidade é construída com tubo de latão cromado polido, acessórios e componentes para uma aparência atraente e durabilidade superior. Duas cabeças de saída do tipo spray GS-Plus™ fornecem um fluxo de água para enxaguar os olhos.
Cabeça de chuveiro: aço inoxidável de 10" de diâmetro.
Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de permanência aberta em latão cromado IPS de 1". A válvula é fabricada nos EUA com esfera de latão cromado e vedações de Teflon®. Fornecida com braço de acionamento em aço inoxidável e haste de tração em aço inoxidável de 29".
Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização GS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.
Tigela para lavagem dos olhos: aço inoxidável de 11-1/8" de diâmetro.
Válvula para lavagem dos olhos: Válvula esférica de latão cromado IPS de 1/2" que permanece aberta. A válvula é fabricada nos EUA com esfera de latão cromado e vedações de Teflon®.
Tubos e conexões: Latão cromado polido.
Alimentação: entrada superior fêmea NPT de 1-1/4".
Resíduo: saída fêmea NPT de 1-1/4". A saída pode ser posicionada a 9-1/4" ou 19-5/8" acima do piso acabado, invertendo os niples inferiores do tubo.
Sinal: Fornecido com sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: Os conjuntos de válvula e cabeçote de pulverização são montados na fábrica e testados em água antes do envio.
OPÇÕES DISPONÍVEIS
Controle de mão e pé HFC . O colírio é acionado pela alça da bandeira ou pedal.
BC Tampa em aço inoxidável para lava-olhos.
Chuveiro em aço inoxidável SSH .
AP275-100 Luz elétrica e buzina de alarme A luz e a buzina de alarme chamam assistência quando o lava-olhos/rosto ou o chuveiro são ativados.
AP250-015 Cortina Modéstia Cortina modesta para montagem em estação de segurança.
A válvula misturadora termostática TMV G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |