Publicar produtos
G1662, Emergency Shower, Free Standing, Plastic Shower Head

G1662, Emergency Shower, Free Standing, Plastic Shower Head

Traduzido por Google,

G1662
Chuveiro de emergência, autoportante, com cabeça de chuveiro de plástico

Aplicação: Chuveiro de emergência independente.

Chuveiro: Plástico ABS laranja com 25 cm de diâmetro e controle de vazão de 75 litros por minuto.

Válvula: Válvula de esfera de latão cromado de 1" IPS com retenção na posição aberta. Fabricada nos EUA, com esfera de latão cromado e vedações de PTFE. Fornecida com braço de acionamento em aço inoxidável e haste de tração de 29" em aço inoxidável.

Tubos e conexões: Aço galvanizado Schedule 40. Fornecidos com capas de polietileno laranja nos tubos para alta visibilidade e resistência à corrosão.

Alimentação: Conexão fêmea NPT de 1 1/4" com entrada superior ou lateral.

Sinalização: Sinalização de identificação em conformidade com o padrão ANSI.

Opções disponíveis

  • A válvula misturadora termostática G6040 mistura água quente e fria para fornecer água morna. A válvula tem uma capacidade de vazão de 50 galões (189 litros) por minuto com uma queda de pressão de 30 PSI (2,1 bar). A válvula pode ser usada para abastecer chuveiros de emergência ou estações de segurança combinadas. Dependendo do tamanho e da pressão da rede de água, a válvula pode abastecer várias unidades.
  • Chuveiro SSH em aço inoxidável.
  • Construção em latão cromado totalmente polido (PCC) .
  • Chuveiro em plástico ABS verde-segurança (GRN) .
  • Chuveiro de segurança YEL em plástico ABS amarelo.
  • Mangueira auxiliar manual HS para lavagem dos olhos, rosto ou corpo. A unidade possui um bocal de saída tipo spray FS-Plus™, válvula de fechamento automático com alça de aperto, mangueira de PVC reforçada de 2,4 m e suporte de montagem.
  • AP275-200 Unidade elétrica com luz intermitente e sirene de alarme para montagem em parede ou tubo vertical. A luz acende e a sirene soa quando o chuveiro é ativado. Fornecida completa com fluxostato e acessórios de montagem.
  • AP250-015 Cortina de privacidade para instalação horizontal em chuveiro.
Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1662
    Product TypeFreestanding / Floor-Mounted Industrial Emergency Drench Shower
    Installation TypeFloor Mounted via Heavy-Duty Pedestal Floor Flange
    High-Visibility JacketUpright vertical piping is fully wrapped in a bright orange, UV-stabilized polyethylene pipe cover to maximize rapid facility identification and enhance structural defense against harsh ambient vapors.
    Shower Head Assembly10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic drench shower head. Material is UV-resistant and highly resilient against aggressive industrial acids and impacts. Equipped with an internal 20 GPM (75.7 L/min) self-regulating flow control to deliver an optimized, uniform deluge pattern.
    Activation Valve1" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve. Manufactured in the USA featuring a precision-ground brass ball and pure PTFE (Teflon®) seals. Fitted with a heavy-duty stainless steel mechanical actuating arm.
    Mechanical Operator29" (737 mm) Rigid Stainless Steel Pull Rod. Pulling downward locks the valve into a continuous-flow state; it remains open and running until the rod is manually pushed upward back into the idle position.
    Piping & FrameworkSchedule 40 galvanized steel pipe and structural connection fittings
    Floor Mount Flange9" Diameter heavy-duty powder-coated cast aluminum or galvanized floor flange featuring three multi-bolt structural anchoring paths.
    Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet Configuration
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve housing, structural piping manifold, and shower head assembly are fully factory assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, mechanical testing inspection tag


    freestanding safety shower, floor mounted shower, vertical drench shower, plastic shower head, guardian equipment g1662, orange plastic shower, high visibility safety, industrial safety pedestal, freestanding emergency shower, overhead drench shower, stay open valve, galvanized steel piping, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, manufacturing facility shower, high flow shower, rigid pull rod, stainless steel hardware, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, independent safety station, commercial safety plumbing, floor flange shower, pedestal safety shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag1662-emergency-shower-free-standing-plastic-shower-head
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEmergency Showers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States