Publicar produtos
G1101, EyeSafe-X™ Faucet-Mounted Eyewash

G1101, EyeSafe-X™ Faucet-Mounted Eyewash

Traduzido por Google,

G1101
Lava-olhos EyeSafe-X™ para torneira

Aplicação: Os lava-olhos EyeSafe-X™ para torneira transformam qualquer torneira em um lava-olhos de emergência sem interferir no funcionamento normal da torneira. Uma unidade EyeSafe-X™ é ideal para uso com torneiras de bico flexível e pode ser instalada em qualquer pia, perto de onde possam ocorrer acidentes. Em caso de emergência, a unidade é localizada e ativada rapidamente, fornecendo um suprimento ilimitado de água potável para enxaguar os olhos do usuário.

Chuveiros: Os chuveiros são montados a 12,7 cm de distância um do outro e fornecem um fluxo de água suave e aerado. Os chuveiros são angulados para a frente e para dentro, em direção ao usuário. O ângulo dos chuveiros é ajustável para permitir cobertura total e evitar respingos. Fornecidos com tampas de proteção contra poeira para proteger os chuveiros.

Válvula: Válvula desviadora em latão forjado. Puxe o botão para ativar o lava-olhos; a pressão da água mantém o lava-olhos em funcionamento, deixando as mãos do usuário livres. Empurre o botão ou feche a torneira para retornar ao funcionamento normal.

Entrada: O corpo possui rosca fêmea de 55/64”-27. Fornecido com quatro adaptadores (15/16”-27, 13/16”-27, 3/8” NPS e 13/16”-24) para instalação na maioria das torneiras comuns, incluindo torneiras de laboratório.

Saída: Equipada com arejador removível na parte inferior.

Garantia de Qualidade: Cada unidade é completamente montada e testada quanto à resistência à água antes do envio.

Importante: Os lava-olhos de torneira, sejam fabricados pela Guardian Equipment ou por outras empresas, exigem dois movimentos para funcionar (abrir a água e puxar o botão para ativar o fluxo de água). Portanto, a Guardian Equipment não considera que essas unidades atendam às exigências da norma ANSI Z358.1-2014 para lava-olhos. Essas unidades destinam-se exclusivamente ao uso como unidades suplementares, em conjunto com lava-olhos fixos instalados no local de trabalho.

Os lava-olhos acoplados à torneira devem ser usados ​​somente com água fria ou morna. O uso de água quente pode causar queimaduras.

Opções disponíveis

  • 250-046R Tampas de proteção contra poeira com sistema de flutuação (pacote com 2).
Especificação
  • faucet mounted eyewash, eyesafe x eyewash, guardian equipment g1101, sink adapter eyewash, retrofitted eyewash station, laboratory sink safety, counter eyewash attachment, space saving eyewash, diverter valve eyewash, dual head eyewash, chrome plated eyewash, low cost eyewash, compact safety fixture, school laboratory eyewash, university research safety, pharmaceutical safety equipment, medical clinic eyewash, dental office safety, gooseneck faucet eyewash, adjustable spray heads, plumbing adapter safety, osha compliant eyewash, supplemental eyewash station, facility safety equipment, water saving flow, rugged brass eyewash, manual diverter valve, standard faucet safety, tap mounted eyewash, chemical splash treatment, first aid eyewash, mechanical room eyewash, point of use safety, portable sink eyewash, emergency rinsing center

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag1101-eyesafe-x-faucet-mounted-eyewash
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosFaucet Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States