GBF1670
Chuveiro de emergência embutido, chuveiro exposto
Aplicação: Chuveiro de emergência encastrado com chuveiro exposto montado no teto. O chuveiro embutido conserva um valioso espaço no chão, ao mesmo tempo em que elimina a desordem e a obstrução criadas pelo equipamento de chuveiro convencional. A unidade pode ser instalada em um corredor ou em uma sala de laboratório, próximo a locais onde possam ocorrer acidentes.
Conformidade com a ADA: Quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade de pessoas com deficiência.
Chuveiro: aço inoxidável de 10" de diâmetro. Fornecido com tubo de alimentação vertical e espelho de teto para montagem do chuveiro na altura desejada abaixo do teto acabado.
Válvula: Válvula de esfera de 1" IPS de latão com "barra de pânico" de aço inoxidável. Puxar a barra para baixo ativa o chuveiro, o chuveiro permanece em operação até que a barra retorne à posição original fechada. Fornecido com painel de acesso de aço inoxidável e uniões IPS de 1" para válvula.
Tubos e Conexões: Tubos e espelhos expostos são de aço inoxidável escovado.
Alimentação: Entrada fêmea de 1" NPT.
Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.
Patente dos EUA 5.768.721
OPÇÕES DISPONÍVEIS
AP250-065 Cortina Modesty Cortina Modesty para montagem em parede.
AP280-235 Luz Elétrica e Buzina de Alarme A unidade de luz intermitente/buzina de alarme é montada embutida na parede acabada. A luz acende e a buzina soa quando o chuveiro é ativado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
A válvula de mistura termostática TMV G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |