GBF1635
Chuveiro de emergência sem barreiras, montado verticalmente, chuveiro de plástico
Aplicação: Chuveiro de emergência acessível para deficientes para montagem vertical. A unidade deve ser instalada de forma que o chuveiro fique a pelo menos 82 "acima do chão e 32" da parede ou obstrução mais próxima.
Conformidade com a ADA: Quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência (altura e alcance máximos e distância de obstruções).
Cabeça de chuveiro: plástico ABS laranja de 10" de diâmetro.
Válvula: Válvula de esfera de permanência aberta em latão cromado IPS de 1". A válvula é fabricada nos EUA com esfera de latão cromado e vedações de Teflon®. Fornecida com braço de acionamento em aço inoxidável e haste de tração em aço inoxidável de 59 1/2".
Alimentação: Entrada fêmea NPT de 1".
Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.
OPÇÕES DISPONÍVEIS
Chuveiro de aço inoxidável SSH
GRN Chuveiro de plástico ABS verde de segurança.
YEL Cabeça de chuveiro de plástico ABS amarelo de segurança.
PCH Chuveiro em latão fundido cromado polido.
A válvula misturadora termostática TMV G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e sobre seleção de produtos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |