G1704
Lava-olhos/rosto WideArea™, montado em pedestal, tigela de aço inoxidável
Aplicação: Lava-olhos/rosto WideArea™ montado em pedestal e independente. Quatro cabeças de saída do tipo spray GS-Plus™ fornecem um fluxo de água sobre uma ampla área de cobertura para enxágue completo dos olhos e rosto.
Conjunto de cabeçote de pulverização: Quatro cabeçotes de pulverização GS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.
Válvula: Válvula esférica de 1/2" IPS em latão cromado permanece aberta. A válvula é fabricada nos EUA com esfera em latão cromado e vedações em Teflon®.
Tigela: aço inoxidável de 11-1/8" de diâmetro.
Tubos e conexões: Aço galvanizado Schedule 40. Fornecido com tampas de polietileno laranja na tubulação vertical para alta visibilidade e resistência à corrosão.
Alimentação: Entrada fêmea 1/2" NPT.
Resíduo: Saída fêmea 1 1/4" NPT.
Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: O conjunto da válvula, do recipiente e do cabeçote de pulverização é montado na fábrica e testado com água antes do envio.
OPÇÕES DISPONÍVEIS
Tigela de plástico ABS laranja P
Tampa da tigela em aço inoxidável BC . A tampa protege a unidade contra contaminantes. A tampa é levantada automaticamente quando a unidade é ativada.
Tampa protetora contra poeira de aço inoxidável DC para cada cabeça de pulverização.
Controle de mão e pé HFC . O lava-olhos/face é ativado pela alça da bandeira ou pedal.
HS Mangueira auxiliar de irrigação manual para enxaguar olhos, rosto ou corpo.
A válvula misturadora termostática TMV G6020 mistura com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme fornecido pela ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |