Publicar produtos
G1540, Aquaguard Gravity-Flow Portable Eyewash, 16 Gallon

G1540, Aquaguard Gravity-Flow Portable Eyewash, 16 Gallon

Traduzido por Google,

G1540
Lava-olhos portátil AquaGuard com fluxo por gravidade, 16 galões

Aplicação: O lava-olhos autônomo de 60 litros (16 galões) com fluxo por gravidade é ideal para uso em áreas de baixo tráfego e onde não há disponibilidade de água potável contínua para unidades com encanamento. O tanque de plástico resistente pode ser montado na parede próximo a qualquer risco. A unidade utiliza a gravidade para fornecer aproximadamente 30 litros (oito galões) de água por 15 minutos através de dois jatos, atendendo assim às normas ANSI Z358.1-2014 para lava-olhos.

Tanque: Tanque de polietileno verde de segurança com capacidade para 16 galões (aproximadamente 60 litros). O tanque possui alça de transporte integrada, paredes espessas e nervuras reforçadas para suportar o peso da unidade.

Conjunto do lava-olhos: O fluxo de água é ativado puxando a bandeja amarela brilhante para baixo. Os bicos integrados de fluxo total fornecem um jato suave de água. Levante a bandeja até a posição de armazenamento para interromper o fluxo de água.

Drenagem: A água residual é direcionada para a abertura de drenagem no reservatório. O reservatório inclui uma mangueira de drenagem de 90 cm (3 pés) para direcionar o efluente para o ralo do piso, tanque de armazenamento ou outro local apropriado.

Montagem: Fornecido com suporte de aço zincado para montagem da unidade na parede. A unidade também pode ser colocada sobre uma bancada ou outra superfície plana.

Preparação: Para operar o aparelho, encha-o com água potável limpa e adicione o aditivo bacteriostático (fornecido com o aparelho). O aditivo protege contra o crescimento de bactérias, fungos, algas e acanthamoeba. O aparelho deve ser inspecionado regularmente e a água deve ser trocada pelo menos uma vez a cada seis meses.

Tempo de descarga: O lava-olhos libera mais de 0,5 galões por minuto durante 15 minutos.

Peso: 13 lbs. (5,9 kg) vazio, 158 lbs. (71 kg) cheio.

Garantia de Qualidade: A unidade é completamente montada e testada quanto à resistência à água antes do envio.

Opções disponíveis

  • G1540BA-R Frasco de 237 ml (8 oz) de aditivo bacteriostático para proteger contra o crescimento de bactérias e outras impurezas em unidades portáteis. (Caixa com 4 unidades) Observação: Um frasco acompanha a unidade.
  • Capa de vinil transparente G1540CVR para proteção contra poeira e detritos.
  • Capa térmica G1540TC para proteção contra poeira e detritos em áreas expostas a calor extremo ou luz solar.
Especificação

  • portable eyewash station, gravity flow eyewash, self contained eyewash, guardian equipment g1540, aquaguard eyewash, 16 gallon eyewash, plastic tank eyewash, pull down activation, yellow activation tray, unplumbed emergency station, temporary safety drench, construction site eyewash, remote facility safety, mobile equipment eyewash, dual spray heads, built in drain basin, drain hose eyewash, zinc plated bracket, wall mounted eyewash, countertop eye wash, bacteriostatic water additive, aquasep water treatment, six month maintenance, first aid station, high visibility green, osha compliant eyewash, ansi z358.1 eyewash, facility safety equipment, water saving flow, rugged polyethylene tank, factory tested safety, emergency rinsing center, personal safety plumbing, temporary eye wash, safety green reservoir

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag1540-aquaguard-gravity-flow-portable-eyewash-16-gallon
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPortable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States