G1643
Chuveiro de emergência, montado horizontalmente, chuveiro de plástico
Aplicação: Chuveiro de emergência para montagem horizontal.
Cabeça de chuveiro: plástico ABS laranja de 10 "de diâmetro com controle de fluxo de 20 GPM.
Válvula: Válvula de esfera de permanência aberta em latão cromado IPS de 1". A válvula é fabricada nos EUA com esfera de latão cromado e vedações de PTFE. Fornecida com braço de acionamento em aço inoxidável e haste de tração em aço inoxidável de 29".
Tubos e conexões: Niple de aço galvanizado IPS de 1" com cotovelo de plástico ABS laranja.
Alimentação: Entrada fêmea NPT de 1".
Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.
OPÇÕES DISPONÍVEIS
PCC Construção em latão cromado totalmente polido.
GRN Chuveiro de plástico ABS verde de segurança.
YEL Cabeça de chuveiro de plástico ABS amarelo de segurança.
AP280-200 Unidade elétrica de pisca-pisca e buzina de alarme para montagem em parede ou tubo vertical. A luz acende e a buzina soa quando o chuveiro é ativado. Fornecido completo com interruptor de fluxo e ferramentas de montagem.
A válvula misturadora termostática TMV G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.
AP250-015 Cortina modesta para instalação horizontal de chuveiro.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |