Publicar produtos
G1691, Emergency Shower, Horizontally Mounted, All-Stainless Steel

G1691, Emergency Shower, Horizontally Mounted, All-Stainless Steel

Traduzido por Google,

G1691
Chuveiro de emergência, montado horizontalmente, totalmente em aço inoxidável

Aplicação: Chuveiro de emergência totalmente em aço inox para montagem horizontal. Ideal para uso em áreas onde são manuseados materiais altamente corrosivos, bem como em aplicações de laboratório e salas limpas.

Cabeça de chuveiro: aço inoxidável de 10" de diâmetro.

Válvula: Válvula de esfera de 1" em aço inoxidável IPS. A válvula possui esfera em aço inoxidável e vedações em Teflon®. Fornecida com braço de acionamento em aço inoxidável e haste de tração de 29" em aço inoxidável.

Tubos e conexões: aço inoxidável IPS de 1".

Alimentação: Entrada fêmea NPT de 1".

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

OPÇÕES DISPONÍVEIS
AP280-100 Luz Elétrica e Buzina de Alarme. Luz intermitente e buzina servem para pedir ajuda quando o chuveiro é acionado.
A válvula misturadora termostática TMV G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e sobre seleção de produtos.
AP250-015 Cortina modesta para instalação horizontal de chuveiro.

Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1691
    Product TypeHorizontally Mounted Industrial All-Stainless Steel Emergency Drench Shower
    Installation TypeOverhead Horizontal Mount (Typically interfaces with a horizontal water supply line extending out through a finished wall or bulkhead)
    Material ConstructionComplete Stainless Steel Construction; structural piping, union fittings, nipple connections, and actuating hardware are crafted from heavy-gauge Schedule 40 Type 304 Stainless Steel.
    Shower Head Assembly10" (254 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel drench shower head equipped with an internal 20 GPM (75.7 L/min) flow control regulator to provide an optimal, uniform deluge pattern.
    Activation Valve1" IPS Type 304 Stainless Steel stay-open ball valve with a Type 316 stainless steel ball and pure PTFE (Teflon®) seals. Mechanically linked to a heavy-duty stainless steel actuating arm.
    Mechanical Operator29" (737 mm) Rigid Stainless Steel Pull Rod. Pulling downward locks the valve into a continuous-flow state; it remains open until the rod is manually pushed upward back into the idle position.
    Hydraulic Flow RegulationSelf-regulating flow control ensures a steady, velocity-controlled flood of water under varying system delivery pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1" NPT Female Top/Rear Horizontal Inlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceComplete valve housing and shower head manifold assembly are fully hydrostatically pressure tested at the factory before shipping.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, mechanical testing inspection tag


    emergency drench shower, horizontal safety shower, stainless steel shower, wall mounted shower, guardian equipment g1691, corrosive environment shower, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, industrial drench shower, overhead emergency shower, stay open valve, type 304 stainless, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, pharmaceutical cleanroom fixture, high flow shower, rigid pull rod, pull cord activation, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow, rugged industrial shower, marine washdown safety, commercial safety plumbing, ceiling line shower, horizontal pipe shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety, premium stainless shower

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-008
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEmergency Showers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Showers
  • Número OmniClass23-29 37 15
  • Título OmniclassEmergency Showers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
United States