Publicar produtos
G1778, Eye/Face Wash, Wall Mounted AutoFlow™ 90° Swing-Down

G1778, Eye/Face Wash, Wall Mounted AutoFlow™ 90° Swing-Down

Traduzido por Google,

G1778
Lava-olhos/rosto, AutoFlow™ montado na parede com rotação de 90° para baixo

Aplicação: Lava-olhos/face AutoFlow™ para montagem na parede. Os pulverizadores oscilam da posição de armazenamento para a posição operacional, ativando o fluxo de água. Disponível em uma variedade de configurações de cabeçotes de pulverização para minimizar obstruções em uma pia. Observação: Se a unidade não estiver instalada em uma pia, o dreno no chão deverá ser instalado embaixo da unidade para evitar o acúmulo de água no chão.

Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula: Válvula tipo plugue IPS de 1/2" com vedações O-ring revestidas de Teflon®. Balançar o conjunto do cabeçote para baixo da posição de armazenamento para a posição operacional abre o orifício e ativa o fluxo de água. A unidade permanece em operação até que o conjunto do cabeçote de pulverização retorne à posição de armazenamento.

Filtro: A unidade é fornecida com filtro em linha para proteger a válvula e os cabeçotes de pulverização contra detritos na linha de água.

Construção: Latão cromado polido.

Alimentação: Entrada de união fêmea 1/2" NPT.

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.

OPÇÕES DISPONÍVEIS
A válvula misturadora termostática TMV G6020 mistura com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme fornecido pela ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.

Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1778
    Product TypeAutoFlow™ 90° Wall-Mounted Swing-Down Emergency Eye/Face Wash
    Installation TypeWall / Backsplash Mounted (Typically positioned behind an existing lab sink basin)
    Space-Saving DesignUnit stores vertically out of the way flat against the wall profile. Swinging the spray arm assembly 90° forward and downward into the horizontal position automatically activates water flow over the basin.
    Material ConstructionHeavy-duty polished chrome-plated brass pipes, fittings, and arm construction embedded into a protective Type 316 Stainless Steel wall-mounted enclosure.
    Eye/Face Wash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) FS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal self-regulating flow control, and an internal particulate filter to deliver an expanded flood of water for simultaneous face and eye rinsing.
    Activation Valve1/2" IPS plug-type valve with Teflon® (PTFE) coated O-ring seals. Dropping the arm mechanically rotates the internal cylinder, opening the orifice and initiating water flow. Unit remains active until manually returned to vertical storage position.
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line Y-strainer to intercept plumbing scale, pipe shavings, and debris before they can reach the internal valve mechanism.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow controls deliver a smooth, balanced stream under varying hydraulic line pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Union Inlet
    Mounting HardwareHoused in a Type 316 stainless steel wall bracket panel featuring a multi-bolt configuration for rigid structural anchoring to walls or backsplashes.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Quality AssuranceRotating assembly and fluid seals are completely pre-assembled and hydrostatically water tested prior to boxed factory shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag
    Drainage NoteIf installed away from a standard sink basin infrastructure, a dedicated floor drain must be specified directly underneath the unit deployment zone to mitigate risk of standing water collection.


    swing down eyewash, wall mounted eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1778, rear mount eyewash, chrome plated eyewash, lab sink eyewash, laboratory safety fixture, backsplash mounted eyewash, fs-plus spray heads, automatic activation valve, type 316 stainless enclosure, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium chrome eyewash, corrosion resistant eyewash, rotational activation eyewash, vertical storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, plumbing safety station, healthcare safety station

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-009
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEmergency Showers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States