Publicar produtos
G1814BC, Eyewash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl and Cover

G1814BC, Eyewash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl and Cover

Traduzido por Google,

G1814BC
Lava-olhos, montado na parede, tigela e tampa de aço inoxidável

Aplicação: Lava-olhos para montagem na parede. A unidade possui tampa de aço inoxidável para proteger a tigela contra poeira, sujeira e outros contaminantes. Dois pulverizadores do tipo spray GS-Plus™ fornecem uma enxurrada de água para enxaguar os olhos.

Conjunto da cabeça de pulverização: Duas cabeças de pulverização GS-Plus™. Cada cabeçote possui controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.

Válvula: Válvula esférica de 1/2" IPS em latão cromado permanece aberta. A válvula é fabricada nos EUA com esfera em latão cromado e vedações em Teflon®.

Tigela: aço inoxidável de 11-1/2" com tampa da tigela. A tampa é levantada automaticamente quando a alça da bandeira é ativada. A tampa fecha quando a alça é retornada à posição fechada.

Montagem: Suporte de parede em alumínio fundido resistente com acabamento revestido a pó.

Alimentação: Entrada fêmea 1/2" NPT.

Resíduo: Saída fêmea 1-1/4" NPT.

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: A unidade é completamente montada e testada em água antes do envio.

OPÇÕES DISPONÍVEIS
HS Mangueira auxiliar de irrigação manual para enxaguar olhos, rosto ou corpo.
T Arremate e sifão em latão cromado com conexão de resíduos IPS de 1 1/2".
Arremate de latão cromado TP 1 1/2" OD.
A válvula misturadora termostática TMV G6020 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme fornecido pela ANSI Z358.1 - 2014. Consulte a seção Unidades de têmpera para obter informações técnicas completas e de seleção de produtos.

Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1814BC
    Product TypeWall-Mounted Industrial Emergency Eyewash with Hinged Bowl Cover
    Installation TypeWall Mounted with Heavy-Duty Powder-Coated Cast Aluminum Wall Bracket
    Material ConstructionSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings, paired with a corrosion-resistant stainless steel bowl and cover layout.
    Eyewash Bowl & Cover11-1/2" (292 mm) Diameter Stainless Steel Bowl paired with a matching heavy-gauge Stainless Steel Hinged Cover. The cover automatically flips open upon valve activation and manually closes to safeguard the internal components against grease, dirt, and airborne contaminants.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Engineered as a US-made precision valve assembly activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open until manually closed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve, bowl, cover, and spray head assemblies are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    wall mounted eyewash, stainless bowl cover, stationary eyewash station, guardian equipment g1814bc, high visibility eyewash, mechanical dust cover, industrial safety fixture, wall safety fixture, mechanical room eyewash, water treatment safety, gs-plus spray heads, stay open ball valve, warehouse safety equipment, safety drench station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste, factory tested safety, industrial plumbing fixture, corrosion resistant eyewash, covered bowl eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency, facility safety equipment, water saving flow, rugged industrial eyewash, manufacturing safety station, commercial safety plumbing, wall bracket eyewash, push handle eyewash, chemical safety equipment, heavy duty eyewash, plumbing safety station, standard safety station, emergency rinsing center

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-012
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosEye-Face Washes & Eyewashes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States