GBF1909
Estação de segurança sem barreiras com lava-olhos/rosto WideArea™, chuveiro de plástico
Aplicação: Combinação sem barreiras WideArea™ para lavagem de olhos/face e estação de segurança para chuveiro. A cabeça do chuveiro e a haste de tração são estendidas para melhorar o acesso. A tigela é abaixada e estendida para permitir o acesso de cadeirantes. O perfil da unidade é “achatado” para atender aos requisitos máximos de altura e folga para os joelhos.
Conformidade com a ADA: A unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade por pessoas com deficiência (altura e alcance máximos, espaço mínimo para os joelhos e distância de obstruções).
Cabeça de chuveiro: plástico ABS laranja de 10 "de diâmetro.
Válvula de chuveiro: Válvula de esfera de latão cromado IPS de 1" com braço de acionamento em aço inoxidável e haste de tração em aço inoxidável de 47 1/2".
Conjunto da cabeça de pulverização: Quatro cabeças de pulverização GS-Plus. Cada cabeçote possui uma tampa contra poeira “flip-top”, controle de fluxo interno e filtro para remover impurezas do fluxo de água.
Tigela para lavagem de olhos/rosto: aço inoxidável de 11-1/2".
Válvula para lavagem ocular/facial: Válvula esférica de 1/2" IPS de latão cromado com alça de bandeira.
Tubos e conexões: Aço galvanizado Schedule 40. Fornecido com tampas de polietileno laranja na tubulação para alta visibilidade e resistência à corrosão.
Alimentação: entrada superior e lateral fêmea de 1-1/4" NPT.
Resíduo: saída fêmea NPT de 1-1/4". A saída pode ser posicionada a 8" ou 20" acima do piso acabado, invertendo os niples inferiores do tubo.
Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: Os conjuntos de válvula e cabeçote de pulverização são montados na fábrica e testados em água antes do envio.
OPÇÕES DISPONÍVEIS
Chuveiro em aço inoxidável SSH .
Acabamento revestido a pó GC em tubos e conexões galvanizados. As cores disponíveis incluem laranja, amarelo, vermelho e verde.
Tampa da tigela em aço inoxidável BC .
HS Unidade auxiliar de mangueira para enxaguar olhos, rosto ou corpo.
APBF250-015 Cortina modesta para montagem em estação de segurança sem barreiras.
AP275-200 Luz elétrica e buzina de alarme. Luz intermitente e buzina de alarme para montagem em estação de segurança.
A válvula misturadora termostática TMV G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna (morna), conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |