Publicar produtos
GBF1672, Recessed Emergency Shower, Wall Mounted Exposed Shower Head

GBF1672, Recessed Emergency Shower, Wall Mounted Exposed Shower Head

Traduzido por Google,

GBF1672
Chuveiro de emergência embutido, chuveiro exposto montado na parede


Aplicação: Chuveiro de emergência de encastrar com chuveiro de parede. O chuveiro embutido conserva um valioso espaço no chão, ao mesmo tempo em que elimina a desordem e a obstrução criadas pelo equipamento de chuveiro convencional. A unidade pode ser instalada em um corredor ou em uma sala de laboratório, próximo a locais onde possam ocorrer acidentes.

Conformidade com a ADA: Quando instalada nas alturas de montagem recomendadas, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade de pessoas com deficiência.

Chuveiro: aço inoxidável de 10" de diâmetro. Fornecido com tubo de alimentação horizontal e espelho de parede.

Válvula: Válvula de esfera de 1" IPS de latão com "barra de pânico" de aço inoxidável. Puxar a barra para baixo ativa o chuveiro, o chuveiro permanece em operação até que a barra retorne à posição original fechada. Fornecido com painel de acesso de aço inoxidável e uniões IPS de 1" para válvula.

Tubos e Conexões: Tubos e espelhos expostos são de aço inoxidável escovado.

Alimentação: Entrada fêmea IPS de 1".

Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.

Patente dos EUA 5.768.721

OPÇÕES DISPONÍVEIS
AP250-065 Cortina Modesty Cortina Modesty para montagem em parede.
AP280-235 Luz Elétrica e Buzina de Alarme A unidade de luz intermitente/buzina de alarme é montada embutida na parede acabada. A luz acende e a buzina soa quando o chuveiro é ativado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
A válvula de mistura termostática TMV G6040 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-036
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States