GBF1735FDP
Lava-olhos/rosto basculante com bandeja de drenagem, montagem embutida, dreno para luz do dia
Aplicação: Lava-olhos/rosto basculante sem barreiras montado na parede com bandeja de drenagem. A tampa de aço inoxidável oferece uma aparência atraente e protege a unidade quando não estiver em uso. Quando ativada, a tampa serve como recipiente para coletar as águas residuais e devolvê-las à unidade para drenagem. Em vez de se conectar ao sistema de drenagem do prédio, a unidade possui uma conexão de drenagem OD de 1 1/2" na frente da unidade para águas residuais. O dreno frontal oferece uma instalação menos dispendiosa enquanto facilita os testes regulares da unidade.
Conformidade com a ADA: Quando instalada na altura de montagem recomendada, a unidade está em conformidade com os requisitos da ADA para acessibilidade de pessoas com deficiência.
Conjunto da Cabeça de Pulverização: Duas cabeças de pulverização FS-Plus™ montadas nos braços de alimentação. Cada cabeça de pulverização tem controle de fluxo ajustável individualmente e filtro para remover as impurezas da água.
Tampa/panela de drenagem: combinação de tampa de aço inoxidável de calibre 16 e bandeja de drenagem. Segurar a alça da “barra de pânico” e abrir a tampa puxa o conjunto do cabeçote de pulverização para baixo da posição vertical para a horizontal, ativando o fluxo de água. Enquanto a unidade está em operação, a água residual é coletada na bandeja de drenagem e retornada ao gabinete para drenagem. A unidade permanece em operação até que a tampa retorne à posição fechada.
Válvula: Válvula tipo plugue de latão IPS de 1/2" com anéis de vedação em O. Fornecido com filtro em linha para proteger a válvula e os cabeçotes de pulverização de detritos e materiais estranhos.
Montagem: gabinete de aço inoxidável de bitola 16 com borda flangeada para montagem embutida na parede. A unidade se encaixa na parede profunda padrão de 3 5/8".
Alimentação: Entrada fêmea 1/2" NPT.
Resíduos: arremate de 1 1/2" OD na frente da unidade com tampa de aço inoxidável articulada.
Sinal: sinal de identificação compatível com ANSI.
Garantia de qualidade: a unidade é completamente montada e testada em água antes do envio
OPÇÕES DISPONÍVEIS
Kit de teste AP250-064 Encaixe removível com cotovelo e tubo de drenagem instalado no dreno à luz do dia para unidade de teste.
AP280-235 Luz Elétrica e Buzina de Alarme A unidade de luz intermitente/buzina de alarme é montada embutida na parede acabada. A luz acende e a buzina soa quando o chuveiro é ativado. Inclui cabos adicionais para monitoramento remoto.
A válvula de mistura termostática TMV G6020 combina com precisão água quente e fria para fornecer água morna conforme exigido pela ANSI Z358.1-2014.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |