Publicar produtos
GFR3110, Heated Safety Station with Eyewash, Bottom Inlet, Rated for Class I, Division 2 Environment

GFR3110, Heated Safety Station with Eyewash, Bottom Inlet, Rated for Class I, Division 2 Environment

Traduzido por Google,
GFR3110
Estação de segurança aquecida com lava-olhos, entrada inferior, classificada para classe I, ambiente de divisão 2


Aplicação: As estações elétricas com rastreamento térmico evitam o congelamento mesmo em condições extremas. As unidades reguladas por termostato são aquecidas por um cabo de rastreamento de calor autolimitado enrolado ao redor do tubo interno. As unidades são projetadas para uso em clima frio até -20°F. Consulte a seção 'Válvulas de têmpera' para garantir a conformidade da água morna com a norma ANSI Z358.1-2014.

Cabo de aquecimento: Auto-regulado com protetores de terminação externos. O termostato é ativado quando a temperatura interna da tubulação cai abaixo de 75°F. FM, UL e CSA aprovados para Classe I, Divisão 2, Grupos B, C e D.

Sistema Elétrico: A unidade é totalmente cabeada na fábrica. Caixa de junção e componentes classificados para Classe I, Divisão 2, Grupos B, C e D. Requer fonte de alimentação monofásica de 120 VCA.

Revestimento/Isolamento: Plástico ABS laranja resistente aos raios UV com isolamento em espuma de polietileno. Seções de revestimento fixadas com parafusos de aço inoxidável removíveis para fácil manutenção.

Chuveiro: Plástico ABS laranja de 10” de diâmetro com controle de fluxo de 20 GPM.

Válvula de Chuveiro: Válvula de esfera aberta de 1” IPS de latão. Fabricado nos EUA com esfera de latão e vedações em Teflon®. Inclui braço de acionamento de aço inoxidável e haste de tração de aço inoxidável de 29”.

Conjunto da cabeça de pulverização: Resistente ao congelamento com tampas anti-pó flutuantes e controle de fluxo interno.

Válvula de lavagem dos olhos: Válvula de esfera de três vias autodrenante de 1/2” IPS latão. Fabricado nos EUA com esfera de latão e vedações em Teflon®. Inclui porta NPT de 1/2” para drenar a água dos pulverizadores após o uso.

Tubos e Conexões: Aço galvanizado Cronograma 40.

Alimentação: entrada inferior fêmea NPT de 1-1/4”.

Sinal: Sinal de identificação compatível com ANSI.

Garantia de qualidade: Testado na fábrica antes do envio. Navios totalmente montados e encaixotados.

OPÇÕES DISPONÍVEIS
Chuveiro de aço inoxidável SSH .
Traçado de calor HV 240 volts.
TL Luz indicadora de traço de calor.
SP Válvula de proteção contra queimaduras.
FP Válvula de proteção contra congelamento.
ALG Luz de área verde.
PS Interruptor de proximidade ativado magneticamente (MAP).

Opções de alarme
Especifique o alarme desejado usando o quarto dígito do número do modelo, como segue:
0 Sem alarme
1 interruptor de fluxo de polo único, duplo movimento para capacidade de sensoriamento remoto
3 Buzina de alarme e capacidade de sensoriamento remoto
5 Capacidade de sensoriamento remoto e de luz
7 Buzina de alarme, luz e capacidade de sensoriamento remoto
Especificação
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGFR3110
    Product TypeElectrically Heat-Traced Combination Safety Shower & Eyewash Station
    Installation / Supply TypeFloor Mounted with 1-1/4" NPT Female Bottom Inlet (Slab/Floor Supplied)
    Cold-Weather RatingFully operational down to -40°F (-40°C)
    Hazardous Location RatingClass I, Division 2, Groups B, C, and D Environment
    Electrical CertificationsFM, UL, and CSA Approved electrical components
    Power Requirements120 VAC, Single Phase (Standard); Peak consumption 75 Watts
    Heating SystemThermostat-regulated, self-limiting heat-tracing cable around internal pipes
    Thermostat ActivationAutomatically energizes when internal piping drops below 75°F (24°C)
    Protective Outer JacketUV-Resistant Bright Orange ABS Plastic Shell with Polyethylene Foam Insulation
    Jacket MaintenanceRemovable sections secured with stainless steel screws for easy servicing
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Orange ABS Plastic with 20 GPM Flow Control
    Shower Activation Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel Actuating Arm & 29" Pull Rod
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant regulation
    Eyewash Valve1/2" IPS Brass 3-Way Self-Draining Stay-Open Ball Valve (Prevents freeze-ups)
    Eyewash Spray HeadsFreeze-resistant assembly with individual internal flow control & float-off dust covers
    Internal Pipe / FittingsSchedule 40 Galvanized Steel Piping
    Electrical HookupPre-wired at factory to a Class I, Div 2 rated external junction box
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
    Quality AssuranceFactory assembled, fully wired, and water tested prior to crated shipment

    heated safety station, freeze resistant shower, heat traced eyewash, heat traced eye wash, class 1 division 2, hazardous location shower, cold weather eyewash, outdoor emergency shower, bottom inlet safety station, guardian equipment gfr3110, explosion proof eyewash, self regulating heat trace, insulated emergency shower, freeze proof safety station, combination shower eyewash, industrial drench shower, refinery safety equipment, chemical plant eye wash, fm approved eyewash, ul listed emergency shower, csa certified safety station, self draining eyewash, orange abs jacket, drench shower bottom inlet, 120v heated eyewash, extreme weather eye wash, anti freeze safety station, division 2 safety shower, emergency plumbing fixture, floor mount drench shower, low temperature eyewash, arctic safety shower, gs plus freeze resistant, stay open ball valve, hazardous area eyewash

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardian-equipment-090
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosFreeze Resistant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States