Publicar produtos
HiSec 9 Security Portal | Gunnebo Entrance Control

HiSec 9 Security Portal | Gunnebo Entrance Control

Traduzido por Google,

HiSec é um produto de segurança na oferta Gunnebo Turnstiles. O HiSec2 9 tem um design transparente e elegante que oferece uma escolha de níveis de segurança que impedem o uso de tailgating e piggybacking.

As portas estão sempre trancadas na posição de descanso. Um sinal autorizado abre a primeira porta permitindo que o usuário entre no estande onde uma presença é detectada. Quando a primeira porta é fechada, a segunda porta se abre, permitindo assim a passagem do usuário. A segunda porta fecha após a unidade ter sido desocupada, o que também reinicializa o sistema.

O HiSec detecta com um sensor eletrônico de ultrassom se mais de uma pessoa estiver presente dentro da cabine.

A cabine é definida com um limite anti-refém pré-determinado, mas ajustável. Como um usuário autorizado fica no estande, ele confirma a aceitação do ocupante e autoriza o fechamento da porta. Caso a presença do volume medido não seja autorizada, ou seja, mais de uma pessoa esteja presente não permitida grande bagagem adicional, um sintetizador de voz solicitará aos ocupantes que deixem o estande. Um sensor de objeto esquerdo adicional é capaz de detectar no chão a presença de um objeto do tamanho de 50x50x30mm.

O HiSec está equipado com recursos eletrônicos de segurança que invertem o motor para reabrir a porta ao detectar uma obstrução. A porta abre totalmente para permitir que a obstrução seja removida, após o que ela tenta fechar novamente.

Especificação
  • Drive

    Motorised security booth that is connected to a ratio motor operated by a

    direct current engine with regulated speed.

    Electronic frame along the profiles and safety torque sensing.

    Materials

    Structure: Embossed painted steel section powder coated finish

    RAL color 9006

    Glass: Lite:

    11/12 mm laminate Safety Glass P4A BR1/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Bullet proof:

    26/27 mm laminate Safety Glass P6B BR3/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Ceiling: Laminated HPL finished Pearl Grey

    Base Plate: High-strength laminate with finishing in colour Plumb Grey

    Sliding door: Printed frame in polyethylene terephthalate RAL 7040

    Light

    A low voltage light is positioned internally on the ceiling.

    Detection

    The HiSec booth is equipped with a ultrasound system which determines if

    more than one person is present inside the booth.

    Power failure / Fire alarm

    In the event of a power failure, isolation or after the BBU has been depleted,

    the outer, un-secure door will fail safe, i.e. unlocked and can be manually

    pushed open. The inner, secure door will fail lock and is held in place via a

    lever system situated behind a locked panel above the door on the secure side

    of the installation. The inner door can be manually opened by rotating a knob

    located behind the lockable service panel in the top mechanism section of the booth

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHiSec9
  • Familia de productoSecurity Booth
  • Grupo de produtosSecurity airlock doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2320
  • Largura (mm)1500
  • Profundidade (mm)1500
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)630
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
  • Código UNSPSC46171619
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_32_35_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTurnstile systems
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-17 11 49
  • Título OmniclassSecurity Rated Door
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors