Publicar produtos
HiSec 9 Lite Portal | Gunnebo Entrance Control

HiSec 9 Lite Portal | Gunnebo Entrance Control

Traduzido por Google,

HiSec é um produto de segurança na oferta Gunnebo Turnstiles.

O HiSec 9 Lite tem um design transparente e elegante que oferece uma escolha de níveis de segurança que impedem o uso de tailgating e piggybacking. HiSec 9 Lite é particularmente adequado para realizar sistemas de intertravamento onde as portas manuais já estão implementadas. Alternativamente, a unidade pode ser fornecida com um conjunto de portas deslizantes ou uma porta giratória no lado plano da unidade.

As portas estão sempre trancadas na posição de descanso. Um sinal autorizado abre as primeiras portas deslizantes permitindo ao usuário entrar no estande onde uma presença é detectada. Quando o primeiro conjunto de portas é fechado, a(s) segunda(s) porta(s) se abre(m), permitindo assim a passagem do usuário. A(s) segunda(s) porta(s) fecha(m) após a unidade ter sido desocupada, o que também reinicializa o sistema.

O HiSec detecta com um sensor eletrônico de ultrassom se mais de uma pessoa estiver presente dentro da cabine.

A cabine é definida com um limiar anti-refém pré-determinado, mas ajustável. Como um usuário autorizado fica no estande, ele confirma a aceitação do ocupante e autoriza o fechamento da porta. Caso a presença do volume medido não seja autorizada, ou seja, mais de uma pessoa esteja presente não permitida grande bagagem adicional, um sintetizador de voz solicitará aos ocupantes que deixem o estande.

Um sensor de objeto esquerdo adicional é capaz de detectar no chão a presença de um objeto do tamanho de 50x50x30mm.

O HiSec está equipado com um recurso de segurança eletrônico que inverte o motor para reabrir as portas ao detectar uma obstrução. As portas abrem totalmente para permitir que a obstrução seja removida, após o que tenta fechar novamente

Especificação
  • Drive Motorised security booth that is connected to a ratiomotor operated by a

    direct current engine with regulated speed. Electronic framealong the profiles

    and safety torque sensing.

    Materials

    Structure: Embossed painted steel section powder coated finish

    RAL color 9006

    Glass: Lite:

    11/12 mm laminate Safety Glass P4A BR1/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Bullet proof:

    26/27 mm laminate Safety Glass P6B BR3/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Ceiling: Laminated HPL finished Pearl Grey

    Base Plate: High-strength laminate with finishing in colourPlumb Grey

    Sliding door: Printed frame in polyethylene terephthalate RAL7040

    Light

    A low voltage light is positioned internally on the ceiling.

    Detection

    The HiSec booth is equipped with an ultrasound system whichdetermines if

    more than one person is present inside the booth.

    Power failure / Fire alarm

    In case of power failure, the automatic door is unlocked (failsafe) while remaining

    free to be open to manual push for the person who was in thecabin

    at that moment it can exit.

    Options:

    Use of existing swing door to form interlock (locking to beprovided by others)

    A manual door equipped with electric lock normally closed, (failsecure)

    Set of bi-parting sliding doors

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHiSec9Lite
  • Familia de productoSecurity Booth
  • Grupo de produtosSecurity airlock doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2320
  • Largura (mm)1500
  • Profundidade (mm)1500
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)630
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
  • Código UNSPSC46171619
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh security doorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 34 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 49
  • Título OmniclassSecurity Rated Door
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors