Publicar produtos
SlimStile BA Lite Turnstile | Gunnebo Entrance Control

SlimStile BA Lite Turnstile | Gunnebo Entrance Control

Traduzido por Google,

As catracas de tripé são soluções compactas e econômicas, indicadas para áreas onde há grande fluxo de pessoas.

Este produto é um torniquete de tripé de alumínio e aço inoxidável montado em pedestal com uma pegada pequena. Facilidade de uso, confiabilidade e robustez são os principais benefícios deste produto. A passagem em ambas as direções é controlada eletronicamente. A direção é mostrada claramente aos usuários com indicadores. O bloqueio da unidade impede a passagem simultânea de duas pessoas.

Especificação
  • Drive

    Hand-operated, bidirectional.

    Materials

    Casework: Galvanised painted steel 430

    Casework lid: Stainless Steel AISI 304

    (1.4301 as for EN 10088-1)

    Tripod hub: Cast aluminium with painted grey finish

    Tripod arms: 38mm dia. 480mm 304 Stainless Steel AISI

    304 (1.4301 as for EN 10088-1), with welded end caps

    Mechanism

    Electro-mechanical head mechanism:

    • Self-centering mechanism to ensure complete rotation

    into the home position

    • Anti-backup device to prevent reverse rotation once the

    mechanism has moved from 60° from home

    Power Failure / Fire Alarm

    • Either one or both directions can be fail-safe (standard),

    i.e. rotates freely, or fail lock, i.e. locks in the home

    position

    • Fire alarm – emergency input. Input facility available for

    free voltage contact to effect fail-state

    • Mechanism fail state will be the same as power failure

    choice

    • Drop arm option: the horizontal arm drops to create

    passage for evacuation

    • Static hub option: free rotation

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSlimStile-BA-Lite-tripod-turnstile
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de produtosTripod Turnstile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1108
  • Largura (mm)788
  • Profundidade (mm)784
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_40_70_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTripods
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 11
  • Título OmniclassWaist Height Turnstiles
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors