Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
gustavsberg/products/300a07c8-e89c-499c-b659-391d75adb376
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Bathroom sink Nordic3 410055 - for bolt/bracket mounting 55 cm
Indisponível em Estados Unidos
Gustavsberg
Seguir
Bathroom sink Nordic3 410055 - for bolt/bracket mounting 55 cm
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório pequeno da série Nordic³ com design funcional e dimensões escandinavas padrão.
Descarregar
Especificação
Especificação
•Functional design with standard Scandinavian dimensions •For bolt or bracket mounting.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
410055
Familia de producto
Nordic³
Grupo de produtos
Washbasin
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-08-23
Número de edição
1
Largura (mm)
550
Profundidade (mm)
435
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathroom-sink/bathroom-sinks/product/41005501/bathroom-sink-nordic3-410055-for-boltbracket-mounting-55-cm/
Instruções de instalação
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/GB1921100248_Washbasin_Complete.pdf
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Certificação do produto
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/user_upload/pdf_files/pdf_files_EN/DoP-WB001-01-EN_01.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Egypt
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_82
Uniclass 2015 Descrição
Sink manual water supply sets
Número OmniClass
23-19 31 17 11
Título Omniclass
Bathroom Units
Disponibilidade da região
Europa
Åland Islands
Denmark
Estonia
Finland
Iceland
Latvia
Lithuania
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Descarregar
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Descarregar
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Descarregar
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar