Publicar produtos
Bathroom sink 4G2080
Arquivado

Bathroom sink 4G2080

Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Generous surfaces for toiletries
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4G2080
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosTvättställ
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-25
  • Número de edição1
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units