Publicar produtos
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right

    Artic Small washbasin 36cm basin right

    Traduzido por Google,

    Lavatório adequado para fixação por parafuso como unidade única ou em conjunto com armário

    Bacia à direita

    Especificação
      • Small model suitable for tight spaces
      • Same colour as Estetic toilets
      • Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware
      • Bolt fixation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4G369R
    • Familia de productoArtic Small
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Denmark
    Estonia
    Finland
    Iceland
    Latvia
    Lithuania
    Norway
    Sweden