Publicar produtos
3530 Nordic3 Toilet Bowl For Wall Mounting
Arquivado

3530 Nordic3 Toilet Bowl For Wall Mounting

Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware. Functional design with standard Scandinavian dimensions. Glazed under the flush edge for simplified cleaning
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGB113530
  • Familia de productoNordic³
  • Grupo de produtosToilet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)355
  • Largura (mm)355
  • Profundidade (mm)535
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Código ETIMEC011318
  • Nome ETIMToilet combination
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505