Publicar produtos
New Nautic 2.2 - Lead-free, 40 c-c, shower column
New Nautic 2.2 - Lead-free, 40 c-c, shower column

    New Nautic 2.2 - Lead-free, 40 c-c, shower column

    Traduzido por Google,

    Design intemporal e harmónico que se adapta a todos os tipos de casas de banho com botão de bloqueio do lado da temperatura a uma temperatura de conforto de 38°C.

    • Safe Touch, minimiza o calor na parte frontal da batedeira e desligamento cerâmico para proteção contra gotejamentos e longa vida útil. Pode ser ampliado com bica de banheira.
    Especificação
      • Timeless and harmonic design
      • All components made with food-safe materials
      • 40 c-c for mounting with exposed plumbing
      • Including shower set
      • Pipe connection can be shifted downwards
      • Built-in automatic hot water block for scald protection
      • Adjustable max temperature for increased scald protection
      • Safe Touch reduces heat on the front of the faucet
      • Block button on the flow side stops at comfort flow
      • Responds quickly to changes in pressure and temperature, maintaining even water temperature
      • Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity
      • Type-approved non-return valves in the inlet
      • Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB412024300
    • Familia de productoNew Nautic
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1440
    • Largura (mm)285
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Denmark
    Estonia
    Finland
    Iceland
    Latvia
    Lithuania
    Norway
    Sweden