Publicar produtos
Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c
Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c
    Arquivado

    Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c

    Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB] PVC-free shower hose 1.75 m Max flow 6.5 l/min
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41206087
    • Familia de productoNew Nautic
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)118
    • Largura (mm)200
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap