Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
gustavsberg/products/ed01928f-433d-4951-9d51-184af3a74b9b
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Shower pack incl. shower set, 150 c-c
Indisponível em Estados Unidos
Gustavsberg
Seguir
Shower pack incl. shower set, 150 c-c
Traduzido por Google,
Vista original
Uma mistura clássica de chuveiro com alavanca única, combinada com um conjunto de chuveiro funcional.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
GB41212087
Familia de producto
New Nautic
Grupo de produtos
Shower mixer
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-11-05
Número de edição
1
Altura (mm)
90
Largura (mm)
192
Profundidade (mm)
142
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathroom-faucets/shower-faucet/product/gb41212087/shower-mixer-new-nautic-2-1-singel-lever-shower-pack-incl-shower-set-150-c-c-1
Instruções de instalação
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/New_Nautic_single-lever_mixers.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Código ETIM
EC011329
Nome ETIM
Shower mixing tap
Disponibilidade da região
Europa
Åland Islands
Denmark
Estonia
Finland
Iceland
Latvia
Lithuania
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Descarregar
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Descarregar
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descarregar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descarregar