Publicar produtos
Nordic3 Washbasin mixer with side spray
Nordic3 Washbasin mixer with side spray
    Arquivado

    Nordic3 Washbasin mixer with side spray

    Bathroom sink faucet Nordic³

    With side sprayer and wall holder

    Especificação
    • Scandinavian design by Jon Eliason

      Directional aerator, fits all sinks

      Side sprayer incl. wall holder facilitates cleaning and intimate hygiene

      Adjustable comfort flow (water-saving)

      Spring return to comfort position (water-saving)

      Adjustable max temperature for increased scald protection

      Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity

      Type approved flexible water connection for easier installation

      Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41213061
    • Familia de productoNordic³
    • Grupo de produtosWash basin mixer
    • Data de publicação2020-12-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)168
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap