Publicar produtos
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout

    Traduzido por Google,
    Alavanca de fácil manuseio com marcação de cor clara para quente e frio Movimento suave, tecnologia para manuseio suave e preciso Eco-flow para eficiência de água e energia Eco-stop, fluxo máximo ajustável Vedação de cerâmica para evitar gotejamento e garantir uma longa vida útil Interior inteligente, sustentável construção para requisitos futuros Classe energética C Temperatura máxima ajustável para maior proteção contra queimaduras Todos os componentes fabricados em materiais aprovados para alimentos Latão com qualidade DZR Porca de fixação rápida patenteada para fácil instalação Conexão de água flexível homologada para instalação mais simples Proteção contra refluxo de acordo com SS-EN 1717 [AA] Pode ser equipado com alavanca alongada Design Propeller AB
    Especificação
    • Energy class A, Also available, with 3/8" nut, GB41216045R. Lead free version GB412160450
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41216045
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de produtosWashbasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)167
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap