Publicar produtos
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout and side spray
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout and side spray

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout and side spray

    Traduzido por Google,
    Alavanca de fácil manuseio com marcação de cor clara para quente e frio Sidodusch inkl väggfäste underlättar rengöring och intimhygien Movimento suave, tecnologia para manuseio suave e preciso Eco-fluxo para eficiência de água e energia Eco-stop, fluxo máximo ajustável Vedação de cerâmica para evitar gotejamento e garantir uma longa vida útil Interior inteligente, construção sustentável para requisitos futuros Classe de energia C Temperatura máxima ajustável para maior proteção contra queimaduras Todos os componentes fabricados em materiais aprovados para alimentos Latão com qualidade DZR Porca de fixação rápida patenteada para fácil instalação Conexão de água flexível aprovada para instalação mais simples Proteção contra refluxo de acordo com SS-EN 1717 [AA] Pode ser equipado com alavanca alongada Projeto Hélice AB
    Especificação
    • Energy class A, with side spray. Also available as lead free, GB412161450
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41216145
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de produtosWashbasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)167
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap