Publicar produtos
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c

    Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c

    Traduzido por Google,
    Design intemporal e harmonioso Desligamento automático de água quente integrado para proteção contra queimaduras Botão de bloqueio no lado da temperatura a uma temperatura de conforto de 38°C Temperatura máxima ajustável para maior proteção contra queimaduras Safe Touch, minimiza o calor na parte frontal da misturadora Fechado botão de desligamento no lado da quantidade no fluxo de conforto Reage rapidamente às mudanças de pressão e temperatura no fluxo de água, o que proporciona uma temperatura uniforme da água Desligamento cerâmico para proteção contra gotejamento e longa vida útil, também simplifica o uso para mãos pequenas e fracas Aprovado por tipo válvulas de retenção nas entradas Proteção contra refluxo de acordo com SS-EN 1717 [EB] Podem ser equipadas com botões de fácil manuseio para personalização da função
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41212333
    • Familia de productoNew Nautic
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)285
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap

    Disponibilidade da região

    Europa