Publicar produtos
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet

Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,
A Kimberley faz parte da nossa moderna gama de torneiras de casa de banho, com acabamento cromado, que com certeza irão iluminar a sua casa de banho independentemente do estilo escolhido. É um acessório muito brilhante para o seu lavatório com um design de bom gosto que impressionará à primeira vista. Esta torneira é montada em deck, com alças separadas para água quente e fria e misturador de água embutido e requer três furos para instalação. É feito de materiais de alta qualidade: o corpo, o bico e a alça são feitos de latão para uma funcionalidade aprimorada que dura toda a vida. Ele vem completo com acessórios de montagem e instruções de instalação.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS285DSW
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Hot and Cold Water: Yes
    Installation Method: Deck Mount
    Flow Rate: 1.5 GPM
    Material: Brass
    Valve Type: Ceramic
    Maximum Pressure: 60 PSI
    Handle/Lever Placement: wide-spread
    Number of Handles: 2
    Handle Material: Brass
    Batteries Required?: No
    Product Dimensions: 14 x 11.1 x 3.1 inches.

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, bathroom tap, Basin Mixer, sink mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fs285dsw
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia