Publicar produtos
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square

    Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square

    Traduzido por Google,
    Design orgânico que se adapta a todos os tipos de casas de banho Desligamento automático de água quente integrado para proteção contra queimaduras Botão de bloqueio no lado da temperatura a uma temperatura de conforto de 38°C Temperatura máxima ajustável para maior proteção contra queimaduras Safe Touch, minimiza o calor na parte frontal do misturador Reage rapidamente às mudanças de pressão e temperatura no fluxo de água, o que proporciona uma temperatura uniforme da água Fechamento cerâmico para proteção contra gotejamento e longa vida útil, também simplifica o uso para mãos pequenas e fracas Válvulas de retenção homologadas nas entradas Proteção contra refluxo de acordo com SS-EN 1717 [EB] Disponível em cromo e preto fosco Pode ser complementado com todos os tubos de saída
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41218435
    • Familia de productoEstetic
    • Grupo de produtosShower mixer
    • Data de publicação2024-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1265
    • Largura (mm)285
    • Profundidade (mm)655
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Denmark
    Estonia
    Finland
    Iceland
    Latvia
    Lithuania
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText