Publicar produtos
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment

    Traduzido por Google,

    FIRM-FILL® 3310+ , um autonivelante premium para pisos da Hacker Industries, Inc., oferece o melhor desempenho da categoria com resistência à compressão de 3000 a 3900 psi. Ideal para uso sobre contrapisos de madeira ou concreto em projetos multifamiliares, de hotelaria e de reforma, o FIRM-FILL® 3310+ maximiza o isolamento acústico e cria uma superfície aprimorada para revestimentos de piso.

    Recomendado para

    • Multifamiliar
    • Aplicação/Mercado Multifamiliar
    • Recomendado para edifícios multifamiliares, casas personalizadas, prédios comerciais, hotéis e motéis, e projetos de reforma.

    Características e benefícios

    • Aplicação fácil, secagem rápida; tráfego leve pode retornar em poucas horas.
    • Mais de 105 certificações UL; Relatório Legado ICC-ES
    • Pode ser aplicado antes ou depois do drywall, conforme especificado.
    • Especifique com mantas de controle acústico FIRM-FILL® SCM para um desempenho acústico aprimorado.
    • Atende às normas ASTM F2419 e Tile Council of North America F180, F200.
    • Instalado por aplicadores licenciados e treinados.
    Especificação
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7.6 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      Thickness3/4" (19mm) (minimum over wood) to 3 1/2" (89mm); 1/2" (13mm) (minimum over concrete)
      Compressive Strength3000 - 3900psiC472M
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size8 1/2" (approx. 216mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3, and 4-hour floor/ceiling assemblies


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafirm-fill-3310-plus-floor-underlayment
    • Familia de productoGypsum Cement Underlayment
    • Grupo de produtosGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Código CSI MasterFormat 201403 54 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Cement Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniclassFloor Underlayments