Publicar produtos
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat

    Traduzido por Google,

    O FIRM-FILL® SCM-125, uma manta de controle de som de 3 mm (1/8"), foi projetado para limitar a transmissão de ruídos de impacto em construções multifamiliares. Ideal para aplicações em que a laje de gesso não possui espessura padrão, o FIRM-FILL® SCM-125 é coberto com uma camada mínima de 19 mm (3/4") de concreto de gesso da marca FIRM-FILL® para criar um sistema de controle de som eficaz e discreto.

    Recomendado para

    • Aplicações/Mercado de Sistemas de Atenuação Sonora: Subpisos de madeira e subpisos de concreto.

    Características e benefícios

    • Forma economicamente viável de atender aos requisitos do IIC
    • Transições mais suaves entre áreas de piso duro e áreas acarpetadas.
    • Aplicação especializada; instalada exclusivamente por aplicadores licenciados.
    Especificação
    • Technical DataProperties
      Roll Weight33 lbs.
      Thickness1/8" (3mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll400 square feet/roll

      Compression Resistance

      Force AppliedResidual ThicknessActual Residual Thickness (in)
      42 lbs./sf100%0.191
      105 lbs./sf98.96%0.189
      505 lbs./sf97.11%0.182
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafirm-fill-scm-125-sound-control-mat
    • Familia de productoAcoustic Underlayment Systems
    • Grupo de produtosResilient Sound Control Mats
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniclassFloor Underlayments