Publicar produtos
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat

    Traduzido por Google,

    A FIRM-FILL® SCM-250 (manta de controle de som) é uma manta de controle de som com núcleo ondulado de 6 mm (1/4") e filamentos aleatórios, projetada para limitar o ruído de impacto entre pisos. Quando usada em conjunto com uma camada de gesso acartonado de 25 mm (1") da marca FIRM-FILL®, o sistema combinado foi testado e obteve a classificação "Comercial Leve" do Tile Council of North America.

    Recomendado para

    • Aplicações/Mercado de Sistemas de Atenuação Sonora: Subpisos de madeira e subpisos de concreto.

    Coberto por

    • Concreto de gesso FIRM-FILL®
    • FIRM-FILL® 2010+
    • FIRM-FILL® 3310
    • FIRM-FILL® Alta Resistência
    • FIRM-FILL® CMD
    • GYP-SPAN® Radiante

    Características e benefícios

    • Excelente desempenho na redução de ruídos em frequências baixas e altas.
    • Desempenho em construções com estrutura de madeira e estruturas de concreto.
    • Deflexão mínima, sem fluência ou degradação a longo prazo.
    • Proporciona um perfil fino para montagens de construção compactas.
    • Leve e fácil de manusear
    • Instalado por aplicadores licenciados da Hacker Industries, Inc.
    Especificação
    • Technical DataProperties
      Roll Weight39 lbs.
      Thickness1/4" (6 mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll400 square feet/roll

      Compression Resistance

      Force AppliedResidual ThicknessActual Residual Thickness (in)
      42 lbs./sf100%0.355
      105 lbs./sf99.31%0.349
      505 lbs./sf99.22%0.353
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafirm-fill-scm-250-sound-control-mat
    • Familia de productoAcoustic Underlayment Systems
    • Grupo de produtosResilient Sound Control Mats
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniclassFloor Underlayments