Publicar produtos
FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat

    Traduzido por Google,

    FIRM-FILL® SCM-400, uma manta acústica de 10 mm (3/8"), foi projetada para limitar a transmissão de som em construções multifamiliares. Ideal para aplicações em que a laje de concreto de gesso não possui espessura padrão.

    Recomendado para

    • Aplicações/Mercado de Sistemas de Atenuação Sonora: Subpisos de madeira e subpisos de concreto.

    Coberto por

    • Concreto de gesso FIRM-FILL®
    • FIRM-FILL® 2010+
    • FIRM-FILL® 3310
    • FIRM-FILL® Alta Resistência
    • FIRM-FILL® CMD
    • GYP-SPAN® Radiante

    Características e benefícios

    • Ajuda a criar pisos com isolamento acústico, apresentando os altos níveis de IIC e STC exigidos pelo IBC 2009.
    • Forma economicamente viável de atender aos requisitos do IIC
    • Desempenho em construções com estrutura de madeira e estruturas de concreto.
    • Deflexão mínima, sem fluência ou degradação a longo prazo.
    • Proporciona um perfil fino para montagens de construção compactas.
    • Leve e fácil de manusear
    • Instalado por aplicadores licenciados da Hacker Industries, Inc.
    Especificação
    • Technical DataProperties
      Roll Weight39 lbs.
      Thickness3/8" (10 mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll400 square feet/roll

      Compression Resistance

      Force AppliedResidual ThicknessActual Residual Thickness (in)
      42 lbs./sf100%0.434
      105 lbs./sf99.5%0.437
      505 lbs./sf99.13%0.43
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafirm-fill-scm-400-sound-control-mat
    • Familia de productoAcoustic Underlayment Systems
    • Grupo de produtosResilient Sound Control Mats
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniclassFloor Underlayments